Login
Komponentenreferenz

Fertigung von Lenkritzeln für PKW-Lenksysteme

Greifer | Komponenten | Mobilität | Automobil | Fahrwerk

Aufgabe & Lösung
  • Fräsen und Bearbeiten von 3.000 Lenkritzeln in 10 verschiedenen Größen
  • Roboter mit pneumatischem Greifer des Typs GPP5008NC greift Ritzel und übergibt sie zu den Fräßgängen in das Bearbeitungszentrum
  • Mit einem Protektor ausgestattet, erreicht der GPP5000 eine Dichtigkeit von IP67, so dass dieser Greifer auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen wie etwa in Bearbeitungszentren oder in Schleifmaschinen eingesetzt werden kann
  • Schnelle Bewegung und hohe Greifkraft
  • Extrem widerstandsfähig: Stahl-in-Stahl-Profilnutenführung
  • Langlebig auch in widriger Umgebung: korrosionsgeschützt und zusätzlich mit einem Abstreifer mit Doppellippe für die Führungen ausgestattet

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht